1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ล้อตัวหนอน BG (รหัสสินค้า)

KHK WORM GEARS BG

ล้อตัวหนอน BG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
· อาจมีการถอดล้อตัวหนอนขึ้นอยู่กับระยะการประกอบ
· สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูสกรูจะมีสกรูตัวหนอนเป็นอุปกรณ์เสริม
· แรงบิดที่ยอมรับได้แสดงเป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
· สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่มีขนาดเล็กกว่า ø4 มีระดับความเผื่อเป็น H8 นอกจากนี้ หากรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø5 หรือความยาวของรู (ความยาวรวม) มากกว่า 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ระดับความเผื่อจะยังคงเป็น H8

รหัสสินค้า
BG1-30R1J6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม บิด
(°)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 1,190.37

KHK WORM GEARS BG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061030M4113° 35′R-5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วัสดุ CAC502 รักษาความร้อน ไม่มี
เกรด ความแม่นยำ KHK, W, 002, คลาส 4 ฟันกราม ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BG1-30R1J6 ในชุด ล้อตัวหนอน BG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BG0.5-30R2
BG0.5-40R1
BG0.5-50R1
BG1-30R1J8
BG1-30R2
BG1-30R2J6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม บิด
(°)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 486.42

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104530M30.525° 13′R--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 656.45

1 ชิ้น 10 วัน 105540M40.512° 36′R--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 775.00

1 ชิ้น 3 วัน 105550M40.512° 36′R--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,512.85

1 ชิ้น 7 วัน 1081030M5113° 35′R-5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 865.20

1 ชิ้น 3 วัน 1061030-127° 11′R--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,190.37

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061030M4127° 11′R-5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป