(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
· อาจมีการถอดล้อตัวหนอนขึ้นอยู่กับระยะการประกอบ
· สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูสกรูจะมีสกรูตัวหนอนเป็นอุปกรณ์เสริม
· แรงบิดที่ยอมรับได้แสดงเป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
· สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่มีขนาดเล็กกว่า ø4 มีระดับความเผื่อเป็น H8 นอกจากนี้ หากรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø5 หรือความยาวของรู (ความยาวรวม) มากกว่า 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ระดับความเผื่อจะยังคงเป็น H8
รหัสสินค้า |
---|
BG1-30R1J8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม บิด (°) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.85 | KHK WORM GEARS BG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 | 30 | M5 | 1 | 1 | 3° 35′ | R | - | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล้อ | วัสดุ | CAC502 | รักษาความร้อน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 002, คลาส 4 | ฟันกราม | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BG1-30R1J8 ในชุด ล้อตัวหนอน BG
รหัสสินค้า |
---|
BG0.5-30R2 |
BG0.5-40R1 |
BG0.5-50R1 |
BG1-30R2 |
BG1-30R2J6 |
BG1-30R2J8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม บิด (°) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.42 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5 | 30 | M3 | 0.5 | 2 | 5° 13′ | R | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 656.45 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 5 | 40 | M4 | 0.5 | 1 | 2° 36′ | R | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 775.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 5 | 50 | M4 | 0.5 | 1 | 2° 36′ | R | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 865.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 30 | - | 1 | 2 | 7° 11′ | R | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,190.37 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | 30 | M4 | 1 | 2 | 7° 11′ | R | - | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,512.85 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 | 30 | M5 | 1 | 2 | 7° 11′ | R | - | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง