(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากS45C ผิวฟันชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ ความแม่นยำระดับKHK W001 เกรด 2 เฟืองตัวหนอนบดในราคาสมเหตุสมผล
รหัสสินค้า |
---|
SWG3-R2J17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม ล่วงหน้า (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง หนอน | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,130.59 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7° 46′ | 5X2.3 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวหนอน | วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 001, คลาส 2 | ฟันกราม | มี | ทิศทางการบิด | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWG3-R2J17 ในชุด วอร์มเครื่องด้วยเพลา
รหัสสินค้า |
---|
SWG1.5-R1J10 |
SWG1.5-R2 |
SWG1.5-R2J10 |
SWG3-R2J18 |
SWG3-R2J19 |
SWG3-R2J20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม ล่วงหน้า (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง หนอน | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,328.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,046.75 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6° 51′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,620.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6° 51′ | 4X1.8 | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,218.93 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7° 46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,215.83 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7° 46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,212.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7° 46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง