1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วอร์มเครื่องด้วยเพลา (รหัสสินค้า)

KHK WORM GEARS SWG

วอร์มเครื่องด้วยเพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,754.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากS45C ผิวฟันชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ ความแม่นยำระดับKHK W001 เกรด 2 เฟืองตัวหนอนบดในราคาสมเหตุสมผล

รหัสสินค้า
SWG3-R2J18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม ล่วงหน้า
(°)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หนอน ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 4,218.93

KHK WORM GEARS SWG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101850M5327° 46′6X2.8W310ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวหนอน วัสดุ S45C รักษาความร้อน ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
เกรด ความแม่นยำ KHK, W, 001, คลาส 2 ฟันกราม มี ทิศทางการบิด R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWG3-R2J18 ในชุด วอร์มเครื่องด้วยเพลา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SWG1.5-R1J10
SWG1.5-R2
SWG1.5-R2J10
SWG3-R2J19
SWG3-R2J20
SWG3-R3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม ล่วงหน้า
(°)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หนอน ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 2,328.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101030M41.513° 26′4X1.8W25ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,046.75

1 ชิ้น 4 วัน 101030-1.526° 51′-W2-สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 2,620.88

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101030M41.526° 51′4X1.8W25ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,215.83

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101950M5327° 46′6X2.8W310ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,212.73

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102050M5327° 46′6X2.8W310ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 3,469.85

1 ชิ้น 4 วัน 101650-3311° 34′-W3-สินค้ามีรูไพล็อต