(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากS45C ผิวฟันชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ ความแม่นยำระดับKHK W001 เกรด 2 เฟืองตัวหนอนบดในราคาสมเหตุสมผล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม ล่วงหน้า (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง หนอน | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,885.52 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3° 35′ | - | W2 | 5 | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,321.73 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7° 08′ | - | W2 | 5 | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,754.68 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3° 26′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,328.81 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,046.75 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6° 51′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,620.88 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6° 51′ | 4X1.8 | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,959.57 | WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3° 41′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,900.55 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3° 41′ | 5X2.3 | W3 | 7.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,089.17 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7° 21′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,668.09 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7° 21′ | 4X1.8 | W3 | 7.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,411.24 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3° 52′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,985.37 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3° 52′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 3,501.44 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3° 52′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 3,450.30 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3° 52′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,682.75 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7° 42′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,094.61 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7° 42′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,772.35 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7° 42′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 3,721.21 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7° 42′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,989.72 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3° 54′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 4,025.98 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3° 54′ | 5X2.3 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,114.31 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3° 54′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,111.21 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3° 54′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,108.11 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3° 54′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 3,094.33 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7° 46′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 4,130.59 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7° 46′ | 5X2.3 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,218.93 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7° 46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,215.83 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7° 46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,212.73 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7° 46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 3,469.85 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 3 | 11° 34′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 4,506.11 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 3 | 11° 34′ | 5X2.3 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,594.45 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11° 34′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,591.35 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11° 34′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 4,588.25 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11° 34′ | 6X2.8 | W3 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 5,226.68 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 1 | 3° 41′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 5,602.20 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 2 | 7° 21′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 6,035.77 | WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 3 | 10° 57′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 8,988.55 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 85 | - | 5 | 1 | 4° 05′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 9,806.71 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 85 | - | 5 | 2 | 8° 08′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 11,045.20 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 100 | - | 6 | 1 | 4° 17′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 11,942.58 | KHK WORM GEARS SWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 100 | - | 6 | 2 | 8° 32′ | - | W3 | - | สินค้ามีรูไพล็อต |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวหนอน | วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 001, คลาส 2 | ฟันกราม | มี | ทิศทางการบิด | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง