1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองเฉียง SN (รหัสสินค้า)

KHK GEARS SN

เฟืองเฉียง SN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 359.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ


รายละเอียดสินค้า

เฟืองเกลียวสกรูที่มีแกนไขว้ (R & R, L & L) และแกนขนาน (R & L) ขึ้นอยู่กับทิศทางของสกรูที่นำมาใช้ร่วมกัน เลือกใช้งานโดยคำนึงถึงทิศทางตามแนวแกนและทิศทางการหมุน

รหัสสินค้า
SN3-26RJ30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด รูเพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู A
(φ)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 4,081.15

KHK GEARS SN 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10326ขวารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ-2580308×3.3M69ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ(มิลลิเมตร) เหล็กกล้า กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู H7 วัสดุ ระบบ โลหะ S45C
มุม บิด(°) 45 เกรด ความแม่นยำ เกรด N9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN3-26RJ30 ในชุด เฟืองเฉียง SN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SN1-13RJ6
SN1-15L
SN1-15LJ6
SN3-26RJ32
SN3-26RJ35
SN3-26RJ40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด รูเพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู A
(φ)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 549.43

1 ชิ้น 3 วัน 10113ขวารูกลม+ แตะ610156NAM45ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 359.75

1 ชิ้น 4 วัน 10115ซ้ายรูกลม610186NA--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 702.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10115ซ้ายรูกลม+ แตะ610186NAM45ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,075.11

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10326ขวารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ-25803210×3.3M89ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,066.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10326ขวารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ-25803510×3.3M89ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,051.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10326ขวารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ-25804012×3.3M89ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป