1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองบีเวลเกลียวผิวสำเร็จ (รหัสสินค้า)

KHK GEARS MBS

เฟืองบีเวลเกลียวผิวสำเร็จ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,205.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกเกลียวสำเร็จรูปที่ผลิตจากวัสดุ SCM415 ผ่านการชุบผิวแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ ความแม่นยำระดับ JISB1704 เกรด 4 รุ่นมีรูเพลาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งเฟืองดอกจอกแบบโค้งที่มีความแข็งแรงสูงได้ทันที่ รูปทรง F สามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เหมาะกับหน้าแปลนติดตั้งได้

รหัสสินค้า
MBSA4-4020R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด รูเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู สเปค รู เพลา

฿ 12,290.73

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 104402รูกลม+ แตะ2780Rไม่มี6-M10สินค้ามีรูไพล็อต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เกลียว เฟืองดอกจอก วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง
ฟัน สายดิน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4
รูเพลา ความเผื่อ H7 มุม เกลียว(องศา) 35 วัสดุ (รายละเอียด) SCM415

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBSA4-4020R ในชุด เฟืองบีเวลเกลียวผิวสำเร็จ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MBSA2-3020R
MBSA2-4020R
MBSA2-4515R
MBSA4-4515R
MBSA5-1545L
MBSA5-2030L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด รูเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู สเปค รู เพลา

฿ 3,215.62

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102301.5รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ1120R6X2.82-M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,147.28

1 ชิ้น 4 วัน 102402รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ1420R6X2.82-M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,232.83

1 ชิ้น 3 วัน 102453รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ1420R6X2.82-M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 13,767.12

1 ชิ้น 4 วัน 104453รูกลม+ แตะ2880Rไม่มี6-M10สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 6,127.94

1 ชิ้น 4 วัน 105153รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ3528L8X3.32-M6ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 7,979.15

1 ชิ้น 4 วัน 105201.5รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2835L10X3.32-M8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป