(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกเกลียวสำเร็จรูปที่ผลิตจากวัสดุ SCM415 ผ่านการชุบผิวแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ ความแม่นยำระดับ JISB1704 เกรด 4 รุ่นมีรูเพลาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งเฟืองดอกจอกแบบโค้งที่มีความแข็งแรงสูงได้ทันที่ รูปทรง F สามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เหมาะกับหน้าแปลนติดตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
MBSA2.5-3020R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,338.27 ฿ 2,095.77 | KHK GEARS MBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 30 | 1.5 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 14 | 22 | R | 6X2.8 | 2-M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียว เฟืองดอกจอก | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 4 |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | มุม เกลียว(องศา) | 35 | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM415 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBSA2.5-3020R ในชุด เฟืองบีเวลเกลียวผิวสำเร็จ
รหัสสินค้า |
---|
MBSA2-3020R |
MBSA2-4020R |
MBSA2-4515R |
MBSA2.5-4020R |
MBSA2.5-4515R |
MBSA3-1545L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,215.62 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 30 | 1.5 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 11 | 20 | R | 6X2.8 | 2-M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,147.28 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 40 | 2 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 14 | 20 | R | 6X2.8 | 2-M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,232.83 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 14 | 20 | R | 6X2.8 | 2-M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,607.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 40 | 2 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 17 | 25 | R | 8X3.3 | 2-M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,322.44 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 45 | 3 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 17 | 22 | R | 6X2.8 | 2-M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,312.87 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 15 | 3 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 21 | 18 | L | 6X2.8 | 2-M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง