(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไนความละเอียดสูง JIS B 1704 เกรด 2
[คุณสมบัติ]
· เฟืองดอกจอกแบบเฉียงฟันเจียระไนลับคมตัดทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ฟันผ่านการเจียระไนลับคมตัดหลังจากชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
· สามารถปรับแต่งส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากฟันได้
· เฟืองดอกจอกเจียระไนลับคมตัดขนาด m1 แบบมาตรฐานรุ่นแรกของอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นความแม่นยำสูง ความแข็งแรงสูง การหมุนด้วยความเร็วสูง
* โปรดทราบว่าสินค้านี้ไม่ได้จำหน่ายเป็นชุด แต่จำหน่ายแยกชิ้น
[การใช้งาน]
· แกนมุมฉาก
· เหมาะสำหรับการหมุนกลไก เครื่องมือกลต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
SMSG4-30RJ30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,647.35 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 25 | 30 | R | 8×3.3 | M6 | 12.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อุปกรณ์เกลียวหมุน | อัตราทด | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | ฟัน สายดิน | การมี | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 2 | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | มุม เกลียว(องศา) | 35 |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMSG4-30RJ30 ในชุด เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน SMSG
รหัสสินค้า |
---|
SMSG1-25L |
SMSG1-25LJ6 |
SMSG1-25LJ8 |
SMSG4-30RJ32 |
SMSG4-30RJ35 |
SMSG4-30RJ40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,819.67 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม | 6 | 6 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,143.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม+ แตะ | 6 | 6 | L | ไม่มี | M4 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,506.09 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม+ แตะ | 6 | 8 | L | ไม่มี | M5 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 10,639.47 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 25 | 32 | R | 10×3.3 | M8 | 12.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 10,630.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 25 | 35 | R | 10×3.3 | M8 | 12.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 10,612.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 25 | 40 | R | 12×3.3 | M8 | 12.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง