(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง ความแม่นยำเกรด JISB17041
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: SCM415 ส่วนฟันชุบคาร์บูไรซิงและทำให้เย็นทันที ความแข็งของผิวฟันมีตั้งแต่ HRC55 ถึง 60
· ความแข็งแรงดีเยี่ยม ทนต่อการเสียดสี ความเร็วสูง และส่งแรงบิดได้สูง สามารถออกแบบให้กะทัดรัดได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแกนมุมฉาก กลไกต่าง ๆ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลที่หมุนด้วยความเร็วสูง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MMSG4-20LJ22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,469.10 | KHK MITER GEARS MMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 18 | 22 | L | 6×2.8 | 8.5 | M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อุปกรณ์เกลียวหมุน | อัตราทด | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง | ฟัน สายดิน | การมี | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 1 | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | มุม เกลียว(องศา) | 35 |
วัสดุ (รายละเอียด) | SCM415 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMSG4-20LJ22 ในชุด เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MMSG
รหัสสินค้า |
---|
MMSG2-25L |
MMSG2-25LJ12 |
MMSG2-25LJ14 |
MMSG4-20LJ25 |
MMSG4-20LJ28 |
MMSG4-20LJ30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,760.29 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 25 | รูกลม | 11 | 12 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 5,346.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 11 | 12 | L | 4×1.8 | 5.5 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,785.76 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 11 | 14 | L | 5×2.3 | 5.5 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 9,463.93 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 18 | 25 | L | 8×3.3 | 8.5 | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 9,458.78 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 18 | 28 | L | 8×3.3 | 8.5 | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 9,454.99 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 18 | 30 | L | 8×3.3 | 8.5 | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง