1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MMSG (รหัสสินค้า)

KHK MITER GEARS MMSG

เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MMSG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,042.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกแบบเฉียง ความแม่นยำเกรด JISB17041
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: SCM415 ส่วนฟันชุบคาร์บูไรซิงและทำให้เย็นทันที ความแข็งของผิวฟันมีตั้งแต่ HRC55 ถึง 60
· ความแข็งแรงดีเยี่ยม ทนต่อการเสียดสี ความเร็วสูง และส่งแรงบิดได้สูง สามารถออกแบบให้กะทัดรัดได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแกนมุมฉาก กลไกต่าง ๆ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลที่หมุนด้วยความเร็วสูง ฯลฯ

รหัสสินค้า
MMSG3.5-25LJ25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 9,716.88

KHK MITER GEARS MMSG 1 ชิ้น 7 วัน 103.525รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2025L8×3.39.5M6ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อุปกรณ์เกลียวหมุน อัตราทด 1 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง ฟัน สายดิน การมี กระบวนการเตรียมผิว ไม่
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 1 รูเพลา ความเผื่อ H7 มุม เกลียว(องศา) 35
วัสดุ (รายละเอียด) SCM415

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMSG3.5-25LJ25 ในชุด เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MMSG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MMSG2-25L
MMSG2-25LJ12
MMSG2-25LJ14
MMSG3.5-25LJ28
MMSG3.5-25LJ30
MMSG3.5-25LJ32
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 4,760.29

1 ชิ้น 4 วัน 10225รูกลม1112Lไม่มี--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 5,346.00

1 ชิ้น 7 วัน 10225รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ1112L4×1.85.5M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,785.76

1 ชิ้น 7 วัน 10225รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ1114L5×2.35.5M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 10,356.08

1 ชิ้น 7 วัน 103.525รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2028L8×3.39.5M6ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 10,352.13

1 ชิ้น 7 วัน 103.525รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2030L8×3.39.5M6ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 10,346.98

1 ชิ้น 7 วัน 103.525รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2032L10×3.39.5M8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป