(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรง CP สแตนเลส SUS303 ใช้ในเครื่องจักรทนสนิม เช่น เครื่องจักรสำหรับอาหาร หรือทำพีเนียนระยะการเคลื่อนที่รอบหนึ่งเพื่อใช้เป็นเฟืองตรงข้ามของแร็ค CP ในความยาวเป็นจำนวนเต็ม 100, 150 ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SUSCP10-30J32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,044.40 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 30 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 10×3.3 | M8 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 |
วัสดุ (รายละเอียด) | SUS303 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUSCP10-30J32 ในชุด เฟืองตรงสแตนเลส CP
รหัสสินค้า |
---|
SUSCP10-20J17 |
SUSCP10-20J18 |
SUSCP10-20J19 |
SUSCP10-30J35 |
SUSCP10-30J40 |
SUSCP10-30J45 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,166.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 20 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | M4 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,164.47 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 20 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 6×2.8 | M5 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,162.65 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 20 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 6×2.8 | M5 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 9,035.15 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 30 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 10×3.3 | M8 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 9,017.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 30 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 12×3.3 | M8 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 8,996.93 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 30 | 3.1831 | 30 | เหล็กกล้า | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 14×3.8 | M10 | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง