(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุสเตนเลส SUS303 สำหรับเฟืองตรงที่ทนต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ทนสนิม เช่น เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร, เครื่องจักรเคมี, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SUS1.5-45J15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,887.98 | KHK GEARS SUS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | รูปทรง B | 45 | 1.5 | 15 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 | วัสดุ (รายละเอียด) | SUS303 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS1.5-45J15 ในชุด เฟืองตรงสเตนเลส SUS
รหัสสินค้า |
---|
SUS1-100J15 |
SUS1-100J16 |
SUS1-100J17 |
SUS1.5-45J16 |
SUS1.5-45J17 |
SUS1.5-45J18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,349.09 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | รูปทรง B | 100 | 1 | 10 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,349.09 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | รูปทรง B | 100 | 1 | 10 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 5,235.35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | รูปทรง B | 100 | 1 | 10 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 60 | 10 | 5X2.3 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,886.46 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | รูปทรง B | 45 | 1.5 | 15 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,812.16 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | รูปทรง B | 45 | 1.5 | 15 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,884.95 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | รูปทรง B | 45 | 1.5 | 15 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง