(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรงชนิดบอสเดี่ยวแบบบางโดยมีหน้าฟันเฟืองแคบถูกออกแบบมาสำหรับงานเบา
รหัสสินค้า |
---|
SSY1-120A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,707.41 | KHK GEARS SSY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 120 | 1 | 6 | H7 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 35 | 4X1.8 | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 | ความยาวของฮับ(มิลลิเมตร) | 8 |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSY1-120A ในชุด เฟืองตรง SSY
รหัสสินค้า |
---|
SSY0.8-40 |
SSY0.8-40A |
SSY0.8-50 |
SSY1-12A |
SSY1-14 |
SSY1-14A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.92 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 40 | 0.8 | 4 | H7 | รูกลม | 25 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 457.45 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 40 | 0.8 | 4 | H7 | รูกลม+ แตะ | 25 | - | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 455.54 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 50 | 0.8 | 4 | H7 | รูกลม | 25 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 238.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 1 | 6 | H7 | รูกลม+ แตะ | 9 | - | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 210.34 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 14 | 1 | 6 | H7 | รูกลม | 11 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 272.63 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 14 | 1 | 6 | H7 | รูกลม+ แตะ | 11 | - | M4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง