(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรงใช้งานได้สูง ราคาประหยัด มีตัวเลือกหลายรุ่น จำนวนฟันหลายแบบ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· เฟืองตรงมีเหล็กกล้า S45C และความแม่นยำคลาส JIS N8 ราคาสมเหตุสมผลและมีเฟืองหลายมาตรฐานให้เลือก
· รมดำ Black Oxide เพื่อป้องกันสนิม
· ตัวเลือกรวมถึงรุ่นพิทช์ละเอียดไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรุ่น 0.5 ถึง 10 หรือคุณภาพฟัน 12 ถึง 200 ซี่
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เครื่องมือกล สายพาน และอุปกรณ์ยก
รหัสสินค้า |
---|
SS2-30-P-27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ฟัน สายดิน | เกรดความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.20 | KHK SPUR GEARS ALTERATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 27 | รูปทรง B | 30 | 2 | 20 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 50 | 10 | ไม่มี | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 |
บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C | พื้นผิว ฟัน แข็ง | N/A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS2-30-P-27 ในชุด SS เฟืองตรง
รหัสสินค้า |
---|
SS0.5-20A |
SS0.5-20B |
SS0.5-22A |
SS2-30-P-28 |
SS2-30-P-29 |
SS2-30-P-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ฟัน สายดิน | เกรดความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | K-Shaped | 20 | 0.5 | 5 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 11 | 11 | ไม่มี | M3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 298.76 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | K-Shaped | 20 | 0.5 | 5 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 11 | 11 | ไม่มี | M3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 321.69 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | K-Shaped | 22 | 0.5 | 5 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 12 | 11 | ไม่มี | M3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,125.20 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 28 | รูปทรง B | 30 | 2 | 20 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 50 | 10 | ไม่มี | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,125.20 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 29 | รูปทรง B | 30 | 2 | 20 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 50 | 10 | ไม่มี | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,125.20 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 30 | รูปทรง B | 30 | 2 | 20 | ไม่ | N8 | รูกลม+ แตะ | 50 | 10 | ไม่มี | M6 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง