(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรงป้องกันสนิมบริเวณชิ้นส่วนบอสของเฟืองตรง PS ด้วยการเชื่อมข้อต่อโดยการใช้เหล็กกล้า SUS303
[คุณสมบัติ]
· เฟืองพลาสติกประสิทธิภาพสูงมีฟันทำจากพลาสติก MC901 เหมาะที่สุดสำหรับอุปกรณ์ทนสนิม เช่น เครื่องจักรสำหรับอาหารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· เป็นเฟืองพลาสติกประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
· เป็นสินค้าที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม เพราะไม่มีโบลท์หรือนัทและยึดโดยเชื่อมข้อต่อกับบอส
· เมื่อเทียบกับเฟืองเรซิ่นทั้งหมดแล้ว การเปลี่ยนขนาดเนื่องจากอุณหภูมิต่างๆ นั้นเกิดขึ้นได้น้อย
[การใช้งาน]
· เครื่องจักรและเครื่องมือที่ทนต่อการเกิดสนิม เช่น เครื่องจักรสำหรับอาหารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อต้องการใช้โดยไม่หล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
PU1.5-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,447.28 | KHK GEARS PU | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.5 | 15 | รูกลม | 40 | 12 | NA | สินค้ามีรูไพล็อต |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N9 | วัสดุ (รายละเอียด) | MC901 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PU1.5-50 ในชุด เฟืองตรงเชื่อม PU
รหัสสินค้า |
---|
PU1-35J10 |
PU1-35J12 |
PU1-35J8 |
PU1.5-50J12 |
PU1.5-50J14 |
PU1.5-50J15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,981.49 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 35 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 6,980.74 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 35 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 6,358.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 35 | 1 | 10 | รูกลม+ แตะ | - | - | NA | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 10,033.44 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.5 | 15 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 10,435.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 50 | 1.5 | 15 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 10,434.76 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 50 | 1.5 | 15 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง