(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนของฟันเฟืองคือ MC602ST โดยมีส่วนควบคุมซึ่งทำจากเหล็ก S45C หลอม พร้อมร่องใส่สลัก และมีการกัดเกลียว ฯลฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เฟืองพลาสติกประสิทธิภาพสูงทำให้ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและยังให้แรงบิดสูง
รหัสสินค้า |
---|
NSU1-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,349.72 | KHK GEARS NSU | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 90 | 1 | 10 | รูกลม | 40 | 10 | NA | สินค้ามีรูไพล็อต |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N9 | วัสดุ (รายละเอียด) | MC602ST |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSU1-90 ในชุด เฟืองตรง NSU แบบผนึกติด
รหัสสินค้า |
---|
NSU1-100J14 |
NSU1-100J15 |
NSU1-100J16 |
NSU1-90J10 |
NSU1-90J12 |
NSU1-90J14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,953.74 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 100 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 7,953.28 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 100 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 7,952.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 100 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 6,936.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 90 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 4×1.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 7,301.48 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 90 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 4×1.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 7,300.57 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 90 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | - | 5×2.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง