(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ร่วมกับเอ็นโค้ดเดอร์แบบหมุน
รหัสสินค้า |
---|
GJ-6 |
GJ-8 |
GJ-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d1 (Ø) | d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D φ (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | เซนเซอร์เข้ารหัสด้วยระยะทางจากการหมุน รองรับการใช้งาน | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 471.67 | KYE ROTARY ENCODERS ACCESSORY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6 | 6 | 15 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.8 | 6000 | 1.2X10-7 | TRD-S/2E | M3 | ||
฿ 560.00 | KYE ROTARY ENCODERS ACCESSORY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8 | 8 | 19 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.5 | 8000 | 3.9X10-7 | TRD-N/J/NA | M4 | ||
฿ 663.33 | KYE ROTARY ENCODERS ACCESSORY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 10 | 22 | 26 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 10000 | 7.0X10-7 | TRD-GK/K/L | M4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุ | ใยแก้ว เสริมแรง เรซิ่น PBT | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 5 |
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.5 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.41 ถึง 1.0 |
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง