1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โคแอ็กเชียล เซนเซอร์ ตัวเครื่อง โปร่งใสซีรีส์ ZR-QX / ZR-Q (รหัสสินค้า)

โคแอ็กเชียล เซนเซอร์ ตัวเครื่อง โปร่งใสซีรีส์ ZR-QX / ZR-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,809.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดมาตรฐาน อุตสาหกรรม]เซนเซอร์ ตรวจจับ ตัวเครื่อง โปร่งใสมีความเสถียรในการตรวจจับที่ด้านบนของกระจก

รหัสสินค้า
ZR-Q200CN
ZR-Q200N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการเชื่อมต่อ สเปค (ประเภท) อุปกรณ์เสริม สายไฟ

฿ 1,949.33

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 26 วัน รูปแบบคอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางของ จุด Ø60มม. แบบตรวจจับ ตัวเครื่อง โปร่งใสกระจกสะท้อนแสง (V-61), เหล็กฉากสำหรับยึด: สายต่อคอนเนคเตอร์ BEF-W100-B, ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) JCN ซีรีส์M8 (4 ขา)

฿ 1,809.33

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 26 วัน การแสดงรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางของ จุด Ø200มม. ชนิดตรวจจับ ตัวเครื่อง โปร่งใส โคแอ็กเชียล (ทิศทางการติดตั้งและการเคลื่อนที่ไม่ จำกัด )กระจกสะท้อนแสง (V-61) / เหล็กฉากสำหรับยึด: BEF-W100-B2 ม. (⌀3.8 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
รูปทรง การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุเคส ABS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 2000 ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) ย้อนยุคสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -25:: 55 ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 95 โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) IP67
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 20 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 11 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 31
เอาต์พุต NPN คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต บังคับส่วน
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ ไฟแสดงสถานะ (สีส้ม) แสดงเอาต์พุต, (สีเขียว) พร้อมทำงาน
อุปกรณ์ป้องกัน ประเภท มุม ตัวรับ
รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 0 ถึง 2000