(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเล็ก]0.5 ms เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) มีการตอบสนองความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับให้เข้ากับสายความเร็วสูงได้การตอบสนองความเร็วสูง 0.5 ms
·ตระหนักถึงเวลาตอบสนอง 0.5 มิลลิวินาทีด้วย เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) พร้อม เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ตัว
·เราจะตอบสนองอย่างยืดหยุ่นในการเพิ่มความเร็วของสายงานที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ
· ความเผื่อ เสียงรบกวน สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CE ทำให้เกิดการย่อขนาด
·ตระหนักถึงการลดขนาดควบคู่ไปกับการบรรลุ มาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความต้านทานเสียงรบกวนในยุโรป "CE" อย่างเข้มงวด
·เครื่องจักร
· เซนเซอร์ ขนาดเล็กพร้อม เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ตัว
·ตัวเครื่อง 10 × 17 × 28 มิลลิเมตร
·โดยไม่ต้องเสียสละรายละเอียดเช่นการตรวจจับระยะทางการย่อขนาดก็ทำได้
·มี ความทนทาน เชื่อถือได้เสมอ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 100 G
·ใน เคส ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นการ หน้าสัมผัส หรือชนกับ เซนเซอร์ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 100 G จะได้รับความปลอดภัย (สองเท่าของความต้านทานทั่วไป)
·สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลกับการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพ
·เป็นไปตาม มาตรฐาน VDE
·แม้ว่าเซ็นเซอร์จะได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เลวร้ายที่สุด (ไฟฟ้าลัดวงจรแรงดันไฟฟ้าเกิน ฯลฯ ) การออกแบบด้านความปลอดภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวเครื่องจะไม่ติดไฟ
·ซีรีส์ S เป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE ที่ปลอดภัย
·สามารถใช้ได้ในทุกภูมิภาคของโลกซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ
·ซีรีส์ S ล้างมาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เข้มงวดจากทั่วโลกรวมถึง มาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความต้านทานเสียง "CE," "UL," "VDE" เป็นต้น
·สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในทุกภูมิภาคของโลก
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | วัตถุโปร่งใส | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง |
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | PSF+PBT | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 300 | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ย้อนยุคสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -25:: 55 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 |
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 16.5 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 28 |
เอาต์พุต | NPN | สเปค (ประเภท) | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | บังคับส่วน | — |
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ด้วยการเดินสายไฟ | อุปกรณ์ป้องกัน | — |
ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 10 to 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง