1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ BGS รุ่นมาตรฐาน - ซีรีส์ BGS

เซนเซอร์ BGS รุ่นมาตรฐาน - ซีรีส์ BGS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,081.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สามารถใช้งานร่วมกับแบบจุดกว้าง/IP67] BGS รุ่นมาตรฐาน มีความสมดุลสูงในทุกด้าน

รหัสสินค้า
BGS-10CN
BGS-10N
BGS-30CN
BGS-30N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ประเภทการเชื่อมต่อ สเปค (ประเภท) อุปกรณ์เสริม สายไฟ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,241.33

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 22 วัน 10ถึง 100รูปแบบคอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางจุดขนาดใหญ่ (⌀10 มม. / 100 มม.) ชนิดระยะใกล้(แยกจำหน่าย) ซีรีส์ JCNM8 (4 ขา)0 to 100

฿ 2,081.33

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 22 วัน 10ถึง 100การแสดงรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางจุดขนาดใหญ่ (⌀10 มม. / 100 มม.) ชนิดระยะใกล้2 ม. (⌀3.8 มม.)0 to 100

฿ 2,241.33

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 22 วัน 10ถึง 300รูปแบบคอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางจุดใหญ่ (⌀10 มม. / 100 มม.) ชนิดระยะกลาง(แยกจำหน่าย) ซีรีส์ JCNM8 (4 ขา)0 to 300

฿ 2,081.33

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 22 วัน 10ถึง 300การแสดงรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางจุดใหญ่ (⌀10 มม. / 100 มม.) ชนิดระยะกลาง2 ม. (⌀3.8 มม.)0 to 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
รูปทรง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุเคส ABS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) การสะท้อน BGS สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -25:: 55
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) IP67 ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 32
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 15 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 42 ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) การตั้งค่าระยะไกล / การปรับความเร็วการตอบสนอง
เอาต์พุต NPN คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต คุณสมบัติเกี่ยวกับมุมดี มีค่าพิกัดความเผื่อสูงสำหรับชิ้นงานที่เอียง บังคับส่วน
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ด้วยการเดินสายไฟ ฟังก์ชั่น จับเวลา
ไฟแสดงสถานะ (สีแดง) จอแสดงผลแสงเข้า วัสดุ หัว อุปกรณ์ป้องกัน
ประเภท มุม ตัวรับ