(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้วัสดุไม่ลุกติดไฟ (UL94 V-0)
· ติดตั้งกับรูพาแนลได้แบบวันทัช
· ยางแบบไม่มีการเคลื่อนย้ายของสาร (การทดสอบการปนเปื้อน JIS K6267 ไม่พบความผิดปกติ)
[การใช้งาน]
· ขายางของอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับใช้รองบานประตูตู้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ขนาด | ø 12 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 | รูติดตั้ง | ø 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง ยาง | 50° ±5° | วัสดุ | EPDM | สี | สีดำ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 24106 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-30-CS-4-EP-UL ในชุด ยางรองคุณสมบัติติดไฟยาก C-30-CS-4-EP-UL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง