(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]· แผ่นเพลท สเตนเลส พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวทองแดง "คุณสมบัติ" ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า, กุฏิ
รหัสสินค้า |
---|
C-1209-13 |
C-1209-14 |
C-1209-15 |
C-1209-23 |
C-1209-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วน เกลียว (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | EARTH TERMINALS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 6 | 40 | 15 | 16 | 23664 | ||
฿ 302.00 | EARTH TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 20 | 16 | 23665 | ||
฿ 581.00 | EARTH TERMINAL | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 60 | 25 | 20 | 23666 | ||
฿ 194.00 | EARTH TERMINAL | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 6 | 40 | 15 | 19 | 24010 | ||
฿ 310.00 | EARTH TERMINAL | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 52 | 20 | 21 | 24011 |
กำลังโหลด …
จำนวนช่องลิงค์(ชิ้น) | 2 | วัสดุ | แผ่นเพลทสแตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบผิวทองแดง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง