1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน C-440-0

ฝาปิดแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน C-440-0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,807.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันพอร์ตแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
· มีประสิทธิภาพกันน้ำและกันฝุ่นดีเยี่ยม
· สามารถใช้กับล็อคไส้กุญแจรุ่น 0200, TAK70 หรือ TAK80 ได้
· สามารถติดตั้งกับสินค้าที่มีระยะพิทช์ติดตั้งเดียวกันกับหน้าแปลนซีรีส์ 3325 ได้
· นอกจากนี้ C-440-PC-0 หรือ W701-3 สามารถติดตั้งเป็นฝากันฝุ่นได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
C-440-0-TAK80-BROWN
C-440-0-TAK80-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5,807.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน สีน้ำตาล24199

฿ 5,807.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน งาช้าง24200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ลูกล้อ วัสดุ ซิงค์อัลลอย พื้นผิว การขัดเงา ผิวสำเร็จทำสีแบบอบอีพ็อกซีเรซิ่น
ID(φ (mm)) 60