1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาสำหรับชิ้นส่วนสำหรับยึด ทำจากเรซิ่น AC-25-E AC-25-E-C

ฝาสำหรับชิ้นส่วนสำหรับยึด ทำจากเรซิ่น AC-25-E AC-25-E-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาสำหรับติตดั้งครอบชิ้นส่วนสำหรับยึด
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: โพลิอะซีทัล (POM)
·สีมาตรฐาน: สีดำ
· ปกป้องพื้นผิวเคลือบ
· ป้องกันเสียงรบกวนจากแรงสั่นสะเทือน
[การใช้งาน]
· ตู้สวิตช์บอร์ด, ตู้ไฟฟ้า, แผงควบคุม, อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน

ปกป้องพื้นผิวที่ทาสี

ลักษณะภายนอกของ AC-25-E-1C

ลักษณะภายนอกของ AC-25-E-1C

Drawing ระบุขนาดของ AC-25-E-C

Drawing ระบุขนาดของ AC-25-E-C

ตัวอย่างการติดตั้ง

ตัวอย่างการติดตั้ง

Drawing สำหรับอ้างอิงในการดัดแปลงชิ้นส่วนสำหรับยึด

Drawing สำหรับอ้างอิงในการดัดแปลงชิ้นส่วนสำหรับยึด

หมายเลขผลิตภัณฑ์
ใช้ได้
ชิ้นส่วนสำหรับยึด
W1W2t1t2น้ำหนักสินค้า (ก.)
AC-25-E-1CAC-25-E-1/11 หรือ AC-1025-E-1/1125.2253.21.55
AC-25-E-2CAC-25-E-2 หรือ AC-1025-E-225.2252.32.45
AC-25-E-3CAC-25-E-3 หรือ AC-1025-E-324.2243.21.55
AC-25-E-4CAC-25-E-4/14 หรือ AC-1025-E-4/1424.2242.32.45
รหัสสินค้า
AC-25-E-1C
AC-25-E-2C
AC-25-E-3C
AC-25-E-4C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 14.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ AC-25-E-1 หรือ 11/AC-1025-E-1 หรือ 113.24000

฿ 14.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10สำหรับ AC-25-E-2/AC-1025-E-22.34001

฿ 14.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10สำหรับ AC-25-E-3/AC-1025-E-33.24002

฿ 14.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ AC-25-E-4 หรือ 14/AC-1025-E-4 หรือ 142.34003

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลอกสวม สีดำ วัสดุ Polyacetal (POM)