1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาสำหรับก้านเสา ทำจากพลาสติก AC-25-GP

ฝาสำหรับก้านเสา ทำจากพลาสติก AC-25-GP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปกป้องพื้นผิวเคลือบ
· ป้องกันเสียงหลุดคลอนเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
AC-25-GP-6
AC-25-GP-8
AC-25-GP-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับก้าน
(φ)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 16.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 64203

฿ 18.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 83994

฿ 20.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 103997

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลอกสวม สีดำ วัสดุ โพลีอะซีทัล พื้นผิว การขัดเงา ไม่มี