1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกันสีติด C-30-MR

หมุดกันสีติด C-30-MR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดกันสีติดสำหรับเกลียวในในตอนที่ทำการทาสี
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันสีติดเกลียวในในตอนที่ทำการทาสี
· สามารถใช้ซ้ำได้แม้จะใช้กับสีอบร้อน
· สามารถใช้เป็นที่กันฝุ่นเกลียวในที่ไม่ได้ใช้งาน
· มีเครื่องหมายทุกๆ 10 มม. เพื่อใช้เป็นไกด์ในการปรับความยาว (C-30-MR-14 ถึง 20)
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้าและแผงควบคุม

ป้องกันสีติดเกลียวในในตอนที่ทำการทาสี

ลักษณะภายนอกของ C-30-MR-20

ลักษณะภายนอกของ C-30-MR-20

ลักษณะภายนอกของ C-30-MR-12

ลักษณะภายนอกของ C-30-MR-12

ลักษณะภายนอกของ C-30-MR-3

ลักษณะภายนอกของ C-30-MR-3

Drawing ระบุขนาดของ C-30-MR-14 ถึง 20

Drawing ระบุขนาดของ C-30-MR-14 ถึง 20

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

หมายเลขผลิตภัณฑ์
ดอกต๊าปที่ใช้งานได้
(⌀D)Lน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-30-MR-3M36.91222/100 ชิ้น
C-30-MR-4M47.71238/100 ชิ้น
C-30-MR-5M58.61242/100 ชิ้น
C-30-MR-6M69.52088/100 ชิ้น
C-30-MR-8M811.220130/100 ชิ้น
C-30-MR-10M101325240/100 ชิ้น
C-30-MR-12M121525300/100 ชิ้น
C-30-MR-14M1417700/100 ชิ้น
C-30-MR-16M1619900/100 ชิ้น
C-30-MR-18M18211,100/100 ชิ้น
C-30-MR-20M20231,400/100 ชิ้น
รหัสสินค้า
C-30-MR-3
C-30-MR-4
C-30-MR-5
C-30-MR-6
C-30-MR-8
C-30-MR-10
C-30-MR-12
C-30-MR-14
C-30-MR-16
C-30-MR-18
C-30-MR-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแตะบังคับ สี รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 9.00

MASKING CAPS 1 ชิ้น 32 วัน 10M3สีขาว21752

฿ 10.00

MASKING CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4สีขาว21753

฿ 11.00

MASKING CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5สีขาว21754

฿ 12.00

MASKING CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6สีขาว21755

฿ 14.00

MASKING CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8สีขาว21756

฿ 20.00

MASKING CAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10สีขาว21809

฿ 23.00

MASKING RIVET 1 ชิ้น 29 วัน 10M12สีขาว21810

฿ 31.00

MASKING RIVET 1 ชิ้น 29 วัน -M14งาช้าง23907

฿ 33.00

MASKING RIVET 1 ชิ้น 29 วัน -M16งาช้าง23908

฿ 35.00

MASKING RIVET 1 ชิ้น 29 วัน -M18งาช้าง23909

฿ 39.00

MASKING RIVET 1 ชิ้น 29 วัน -M20งาช้าง23914

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การป้องกันเกลียวในขณะทำงานทำสีและกันฝุ่นกับเกลียวใน วัสดุ ยางซิลิกอน (SI)