(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนสำหรับงานหนักที่มีน้ำหนักบรรทุกสูง และความสูงต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมได้
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รถเข็น ฯลฯ
ลักษณะภายนอก K-611J-65-N
Drawing บอกขนาดของ K-611J series
Product Number | [หมายเหตุ] | øD | H | L1 × W1 | P1 × P2 | L2 | (L3) | W2 | W3 | t | ød | รัศมีการหมุน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยาง (R) | ไนล่อน (N) | ฟีนอล (PH) | ยาง (R) | ไนล่อน (N) | ฟีนอล (PH) | |||||||||||
K-611JS-50- (ล้อ) | มีเบรก หมุนได้ | 50 | 68 | 70 × 54 | 54 × 36 | 22 | 66 | 28 | 28 | 28 | 41 | 3 | 6.5 | (69) | (69) | (69) |
K-611JS-65- (ล้อ) | 65 | 92 | 90 × 90 | 71 × 71 | 25 | 85 | 36 | 38 | 38 | 49 | 3.5 | 11 | (88) | (88) | (88) | |
K-611JS-75- (ล้อ) | 75 | 106 | ||||||||||||||
K-611J-50- (ล้อ) | ไม่มีเบรก หมุนได้ | 50 | 68 | 70 × 54 | 54 × 36 | 22 | — | 28 | 28 | 28 | — | 3 | 6.5 | (50) | (50) | (50) |
K-611J-65- (ล้อ) | 65 | 92 | 90 × 90 | 71 × 71 | 25 | — | 36 | 38 | 38 | — | 3.5 | 11 | (60) | (60) | (60) | |
K-611J-75- (ล้อ) | 75 | 106 | — | — | (66) | (65) | (66) | |||||||||
K-611K-50- (ล้อ) | แข็งแกร่ง | 50 | 68 | 80 × 50 | 66 × 36 | — | — | 28 | 28 | 28 | — | 2.3 | 6.5 | — | — | — |
K-611K-65- (ล้อ) | 65 | 92 | 111 × 70 | 91 × 47 | — | — | 36 | 38 | 38 | — | 2.8 | 10.5 | — | — | — | |
K-611K-75- (ล้อ) | 75 | 106 | 123 × 72 | 103 × 52 | — | — | — | 2.9 | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
K-611J-75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 106 | 400 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 65 | 1,030 | 31693 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กแผ่นรีดร้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-c) | หมายเหตุ | ไม่มีเบรก หมุนได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-611J-75-N ในชุด ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-611J
รหัสสินค้า |
---|
K-611J-50-N |
K-611J-50-R |
K-611J-65-N |
K-611J-65-PH |
K-611J-75-PH |
K-611J-75-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 200 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | 340 | 31691 | ||
฿ 482.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 68 | 80 | ยางสังเคราะห์ | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | 375 | - | ||
฿ 706.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92 | 300 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 60 | 940 | 31692 | ||
฿ 1,104.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 92 | 210 | เรซิ่น ฟีนอล | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 60 | 980 | - | ||
฿ 1,369.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 106 | 220 | เรซิ่น ฟีนอล | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 66 | 1,060 | - | ||
฿ 1,145.00 | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 106 | 140 | ยางสังเคราะห์ | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 36 | 66 | 1,040 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง