1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-611J (รหัสสินค้า)

HEAVY-DUTY CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-611J
  • ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-611J
  • ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-611J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนสำหรับงานหนักที่มีน้ำหนักบรรทุกสูง และความสูงต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมได้
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รถเข็น ฯลฯ

ลูกล้อชนิดพื้นต่ำ สำหรับงานหนัก

ลักษณะภายนอก K-611J-65-N

ลักษณะภายนอก K-611J-65-N

Drawing บอกขนาดของ K-611J series

Drawing บอกขนาดของ K-611J series

Product Number[หมายเหตุ]øDHL1 × W1P1 × P2L2(L3)W2W3tødรัศมีการหมุน
ยาง
(R)
ไนล่อน
(N)
ฟีนอล
(PH)
ยาง
(R)
ไนล่อน
(N)
ฟีนอล
(PH)
K-611JS-50- (ล้อ)มีเบรก หมุนได้506870 × 5454 × 3622662828284136.5(69)(69)(69)
K-611JS-65- (ล้อ)659290 × 9071 × 712585363838493.511(88)(88)(88)
K-611JS-75- (ล้อ)75106
K-611J-50- (ล้อ)ไม่มีเบรก หมุนได้506870 × 5454 × 362228282836.5(50)(50)(50)
K-611J-65- (ล้อ)659290 × 9071 × 71253638383.511(60)(60)(60)
K-611J-75- (ล้อ)75106(66)(65)(66)
K-611K-50- (ล้อ)แข็งแกร่ง506880 × 5066 × 362828282.36.5
K-611K-65- (ล้อ)6592111 × 7091 × 473638382.810.5
K-611K-75- (ล้อ)75106123 × 72103 × 522.9
รหัสสินค้า
K-611J-75-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 852.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106400[ไนล่อน] โพลีเอไมด์717190907538651,03031693

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กแผ่นรีดร้อน
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก
พื้นผิว การขัดเงา ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-c) หมายเหตุ ไม่มีเบรก หมุนได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-611J-75-N ในชุด ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-611J

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-611J-50-N
K-611J-50-R
K-611J-65-N
K-611J-65-PH
K-611J-75-PH
K-611J-75-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 348.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068200[ไนล่อน] โพลีเอไมด์5436705450285034031691

฿ 482.00

1 ชิ้น 36 วัน -6880ยางสังเคราะห์54367054502850375-

฿ 706.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092300[ไนล่อน] โพลีเอไมด์7171909065386094031692

฿ 1,104.00

1 ชิ้น 36 วัน 1092210เรซิ่น ฟีนอล71719090653860980-

฿ 1,369.00

1 ชิ้น 36 วัน -106220เรซิ่น ฟีนอล717190907538661,060-

฿ 1,145.00

1 ชิ้น 36 วัน -106140ยางสังเคราะห์717190907536661,040-