1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้ออิสระ ทำจากสแตนเลส มีเบรก K-1315S (รหัสสินค้า)

CASTERS

ล้ออิสระ ทำจากสแตนเลส มีเบรก K-1315S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 749.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[คุณสมบัติ]
·⌀65/75 รูปทรงเบรกของล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง φ65, φ75 จะแตกต่างกัน
·รวมเบรก
· มีตัวเลือกล้อ 6 ขนาด ให้เหมาะสมกับการโหลดน้ำหนัก
·สามารถเลือกตามการใช้งานได้ จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
[การใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว ฯลฯ

ล้อ มีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ K-1315S-125-R

ลักษณะภายนอกของ K-1315S-125-R

ดรออิ้งบอกขนาด K-1315S

ดรออิ้งบอกขนาด K-1315S

ดรออิ้งบอกขนาด K-1315S

ดรออิ้งบอกขนาด K-1315S

Product Number[หมายเหตุ]øDHL1 × W1P1 × P2
(P'1 × P'2)
L2W2dรัศมีการหมุนน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN
R ล้อN ล้อยูบี ล้อล้อ PH
K-1315S-65- (ล้อ)พร้อม เบรก658570 × 5855 × 422926ø 8.8710.50.70.70.7
K-1315S-75- (ล้อ)759370 × 5855 × 422826ø 8.8680.60.80.80.8
K-1315S-100- (ล้อ)10013290 × 9071 × 71
(68 × 68)
353211861.21.21.01.2
K-1315S-125- (ล้อ)125168102 × 10280 × 80
(75 × 75)
3838111021.51.51.31.5
K-1315S-150- (ล้อ)150190102 × 10280 × 80
(75 × 75)
4140111171.61.61.41.6
รหัสสินค้า
K-1315S-65-UB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,040.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108535.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน55427058652671โหลดปานกลาง30915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1315S-65-UB ในชุด ล้ออิสระ ทำจากสแตนเลส มีเบรก K-1315S

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-1315S-100-UB
K-1315S-125-N
K-1315S-125-PH
K-1315S-75-N
K-1315S-75-PH
K-1315S-75-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,847.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013280.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน68(71)68(71)90901003286โหลดปานกลาง30983

฿ 3,619.00

1 ชิ้น 29 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน75(80)75(80)10210212538102โหลดปานกลาง30981

฿ 3,792.00

1 ชิ้น 29 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150เรซิ่น ฟีนอลทนต่อสารเคมี75(80)75(80)10210212538102โหลดปานกลาง30987

฿ 836.00

1 ชิ้น 25 วัน 109335.01 ถึง 80.0080[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน55427058752668โหลดปานกลาง30914

฿ 1,034.00

1 ชิ้น 29 วัน 109335.01 ถึง 80.0080เรซิ่น ฟีนอลทนต่อสารเคมี55427058752668โหลดปานกลาง30918

฿ 869.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109335.01 ถึง 80.0060ยางไม่55427058752668โหลดปานกลาง30912