ล้ออิสระ ทำจากสแตนเลส มีเบรก K-1315S

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ล้อ ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[คุณสมบัติ]
·⌀65/75 รูปทรงเบรกของล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง φ65, φ75 จะแตกต่างกัน
·รวมเบรก
· มีตัวเลือกล้อ 6 ขนาด ให้เหมาะสมกับการโหลดน้ำหนัก
·สามารถเลือกตามการใช้งานได้ จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
[การใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว ฯลฯ
ล้อ มีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ K-1315S-125-R

ดรออิ้งบอกขนาด K-1315S

ดรออิ้งบอกขนาด K-1315S
| Product Number | [หมายเหตุ] | øD | H | L1 × W1 | P1 × P2 (P'1 × P'2) | L2 | W2 | d | รัศมีการหมุน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R ล้อ | N ล้อ | ยูบี ล้อ | ล้อ PH | ||||||||||
| K-1315S-65- (ล้อ) | พร้อม เบรก | 65 | 85 | 70 × 58 | 55 × 42 | 29 | 26 | ø 8.8 | 71 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| K-1315S-75- (ล้อ) | 75 | 93 | 70 × 58 | 55 × 42 | 28 | 26 | ø 8.8 | 68 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| K-1315S-100- (ล้อ) | 100 | 132 | 90 × 90 | 71 × 71 (68 × 68) | 35 | 32 | 11 | 86 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| K-1315S-125- (ล้อ) | 125 | 168 | 102 × 102 | 80 × 80 (75 × 75) | 38 | 38 | 11 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
| K-1315S-150- (ล้อ) | 150 | 190 | 102 × 102 | 80 × 80 (75 × 75) | 41 | 40 | 11 | 117 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |