(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มีการใส่แบริ่งอยู่ในส่วนหมุน จึงทำให้หมุนได้ราบรื่นแม้จะบรรทุกของหนัก
[คุณสมบัติ]
· สเตนแลสที่มีความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม ทำให้สามารถรักษาการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น (ล้อ สแตนเลส)
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง φ100 หรือ มากกว่า (ขนาดของล้อ 100 มม.) จะมาพร้อมเบรก ที่สามารถล็อคการหมุนส่วนติดตั้งกับการหมุนของแกนหลักได้ในเวลาเดียวกัน
· มีการใส่แบริ่งอยู่ในส่วนหมุน จึงทำให้หมุนได้ราบรื่นแม้จะบรรทุกของหนัก
[การใช้งาน]
· สำหรับ แท่นปฏิบัติงาน, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว
ลักษณะภายนอกของ K-1304GS-65-SUS
ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรี่ส์ K-1304GS
ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรี่ส์ K-1304GS
Product Number | ล้อ | øD | H | L1 × W1 | P1 × P2 | L2 | W2 | t | ød | (R) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พร้อม เบรก | ด้วย สต๊อปเปอร์ | ไม่มี เบรก | |||||||||||
K-1304GS-50-SUS | สแตนเลส | 50 | 80 | 62 × 51 | 46 × 35 | 22 | 20 | 2 | 6.5 | 75 | 0.39 | 410 | 380 |
K-1304GS-50-UR | ยูรีเทน | 380 | 345 | ||||||||||
K-1304GS-65-SUS | สแตนเลส | 65 | 87.5 | 69 × 57 | 53 × 41 | 22 | 20 | 2 | 8.5 | 75 | 0.68 | 535 | 505 |
K-1304G-65-UR | ยูรีเทน | 485 | 450 | ||||||||||
K-1304GS-75-SUS | สแตนเลส | 75 | 92.5 | 69 × 57 | 53 × 41 | 22 | 20 | 2 | 8.5 | 75 | 0.78 | 585 | 560 |
K-1304GS-75-UR | ยูรีเทน | 530 | 500 | ||||||||||
K-1304GS-100-N | ไนล่อน | 100 | 144 | 95 × 95 | 71 × 71 | 35 | 35 | 3 | 11 | 110 | 1.47 | 1,070 | 990 |
K-1304GS-130-N | 130 | 177 | 108 × 108 | 80 × 80 | 40 | 42 | 3 | 11 | 135 | 2.05 | 1,680 | 1,610 | |
K-1304GS-150-N | 150 | 198 | 120 × 120 | 90 × 90 | 45 | 45 | 4 | 11 | 142 | 2.45 | 2,260 | 2,060 | |
K-1304GS-200-N | 200 | 250 | 140 × 140 | 112 × 112 | 58 | 45 | 4 | 11.5 | 146 | 3.33 | 3,130 | 3,065 |
รหัสสินค้า |
---|
K-1304GS-50-SUS |
K-1304GS-50-UR |
K-1304GS-65-SUS |
K-1304GS-65-UR |
K-1304GS-75-SUS |
K-1304GS-75-UR |
K-1304GS-100-N |
K-1304GS-130-N |
K-1304GS-150-N |
K-1304GS-200-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,091.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 39 | สเตนเลส | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30709 | ||
฿ 2,246.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 39 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30712 | ||
฿ 2,517.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 87.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68 | สเตนเลส | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 53 | 41 | 69 | 57 | 65 | 20 | โหลดปานกลาง | 30710 | ||
฿ 2,633.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 87.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 53 | 41 | 69 | 57 | 65 | 20 | โหลดปานกลาง | 30713 | ||
฿ 2,788.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | สเตนเลส | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 53 | 41 | 69 | 57 | 75 | 20 | โหลดปานกลาง | 30711 | ||
฿ 2,749.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 92.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 53 | 41 | 69 | 57 | 75 | 20 | โหลดปานกลาง | 30714 | ||
฿ 3,028.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | 31081 | ||
฿ 4,198.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | โหลดปานกลาง | 31082 | ||
฿ 4,887.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | โหลดปานกลาง | 31083 | ||
฿ 6,813.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 333 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | โหลดปานกลาง | 31084 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง