1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้ออิสระแบบอัดขึ้นรูป สแตนเลส มีเบรก K-1304GS (รหัสสินค้า)

HEAVY-DUTY CASTERS

ล้ออิสระแบบอัดขึ้นรูป สแตนเลส มีเบรก K-1304GS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,091.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีการใส่แบริ่งอยู่ในส่วนหมุน จึงทำให้หมุนได้ราบรื่นแม้จะบรรทุกของหนัก
[คุณสมบัติ]
· สเตนแลสที่มีความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม ทำให้สามารถรักษาการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น (ล้อ สแตนเลส)
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง φ100 หรือ มากกว่า (ขนาดของล้อ 100 มม.) จะมาพร้อมเบรก ที่สามารถล็อคการหมุนส่วนติดตั้งกับการหมุนของแกนหลักได้ในเวลาเดียวกัน
· มีการใส่แบริ่งอยู่ในส่วนหมุน จึงทำให้หมุนได้ราบรื่นแม้จะบรรทุกของหนัก
[การใช้งาน]
· สำหรับ แท่นปฏิบัติงาน, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว

ทำจากสแตนเลส ที่มี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม

ล้ออิสระแบบอัดขึ้นรูป ทำจากสแตนเลส พร้อมเบรก K-1304GS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ K-1304GS-65-SUS

ล้ออิสระแบบอัดขึ้นรูป ทำจากสแตนเลส พร้อมเบรก K-1304GS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรี่ส์ K-1304GS

ล้ออิสระแบบอัดขึ้นรูป ทำจากสแตนเลส พร้อมเบรก K-1304GS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรี่ส์ K-1304GS

Product Numberล้อøDHL1 × W1P1 × P2L2W2tød(R)น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
พร้อม เบรกด้วย สต๊อปเปอร์ไม่มี เบรก
K-1304GS-50-SUSสแตนเลส508062 × 5146 × 35222026.5750.39410380
K-1304GS-50-URยูรีเทน380345
K-1304GS-65-SUSสแตนเลส6587.569 × 5753 × 41222028.5750.68535505
K-1304G-65-URยูรีเทน485450
K-1304GS-75-SUSสแตนเลส7592.569 × 5753 × 41222028.5750.78585560
K-1304GS-75-URยูรีเทน530500
K-1304GS-100-Nไนล่อน10014495 × 9571 × 7135353111101.471,070990
K-1304GS-130-N130177108 × 10880 × 8040423111352.051,6801,610
K-1304GS-150-N150198120 × 12090 × 9045454111422.452,2602,060
K-1304GS-200-N200250140 × 140112 × 1125845411.51463.333,1303,065
รหัสสินค้า
K-1304GS-65-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,517.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 87.535.01 ถึง 80.0068สเตนเลสความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น534169576520โหลดปานกลาง30710

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1304GS-65-SUS ในชุด ล้ออิสระแบบอัดขึ้นรูป สแตนเลส มีเบรก K-1304GS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-1304GS-200-N
K-1304GS-50-SUS
K-1304GS-50-UR
K-1304GS-65-UR
K-1304GS-75-SUS
K-1304GS-75-UR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 6,813.00

1 ชิ้น 29 วัน 250320.01 ถึง 485.00333[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน11211214014020045โหลดปานกลาง31084

฿ 2,091.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8035.01 ถึง 80.0039สเตนเลสทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น463562515020ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30709

฿ 2,246.00

1 ชิ้น 29 วัน 8035.01 ถึง 80.0039[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน463562515020ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30712

฿ 2,633.00

1 ชิ้น 29 วัน 87.535.01 ถึง 80.0068[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน534169576520โหลดปานกลาง30713

฿ 2,788.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 92.535.01 ถึง 80.0078สเตนเลสทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น534169577520โหลดปานกลาง30711

฿ 2,749.00

1 ชิ้น 29 วัน 92.535.01 ถึง 80.0078[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน534169577520โหลดปานกลาง30714