1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมพื้นฐาน, ปั๊มลมแบบอัดอากาศสองครั้ง BT-75C

MEI COMPRESSOR

ปั๊มลมพื้นฐาน, ปั๊มลมแบบอัดอากาศสองครั้ง BT-75C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96,593.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มลม พื้นฐานสอง สเตจ มีผลการระบายความร้อนที่ดีและประสิทธิภาพการสะสม อากาศอัด ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
BT-75C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 96,593.79

MEI COMPRESSOR 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง ปั๊มลม มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) 10 ถึงน้อยกว่า 20 มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์ {} PS) 7.5{10}
วิธีการ การหล่อลื่น ประเภทการจ่าย น้ำมัน อุปกรณ์ควบคุม ความดัน(MPa) 0.98 ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) 800 ถึงน้อยกว่า 900
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ การทำงานแบบรวมต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) 840 ประเภท ผลิตภัณฑ์ GK-75C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT-75C ในชุด ปั๊มลมพื้นฐาน, ปั๊มลมแบบอัดอากาศสองครั้ง BT-75C