1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, Class 10K - ชนิดเกลียวใน (เกลียวใน) (รหัสสินค้า)

เกทวาล์ว, Class 10K - ชนิดเกลียวใน (เกลียวใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,655.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· วาล์ว สเตนเลส เตนเลส U series สำหรับงานทั่วไปและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัสสินค้า
US-N-15A
US-N-20A
US-N-25A
US-N-32A
US-N-40A
US-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)

฿ 2,655.24

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)549770

฿ 3,228.58

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)5810270

฿ 3,784.39

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)6511280

฿ 4,830.10

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)7412380

฿ 7,105.91

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)78150100

฿ 8,302.48

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)87167100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) :: 180 วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.4
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน ก๊าซและการไหลเร้าใจซึ่งมี 180 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0