1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, JIS ชนิด 10 K - เหล็กหล่อ ชนิด F <เกลียวใน> (JIS B 2031) (รหัสสินค้า)

เกทวาล์ว, JIS ชนิด 10 K - เหล็กหล่อ ชนิด F <เกลียวใน> (JIS B 2031)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,219.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิด F ที่มี วัสดุ ตัวเครื่อง หลักเป็น เหล็กหล่อ FC200 [ของเหลวที่ใช้] น้ำ/ น้ำมัน/ไอน้ำ

รหัสสินค้า
J10-FSF-50A
J10-FSF-65A
J10-FSF-80A
J10-FSF-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)
หน้าแปลน D
(มิลลิเมตร)

฿ 8,219.02

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)180313180155

฿ 9,546.95

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)190344180175

฿ 11,898.03

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)200401200185

฿ 16,883.20

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)4B (100 A)230444250210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC200 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) :: 120 วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.4
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) 0.2 รายละเอียด ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของ น้ำมัน และการเต้นเป็นจังหวะซึ่งมีค่า 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0