1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วโลกหน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียวชนิด 10K (รหัสสินค้า)

วาล์วโลกหน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียวชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,134.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว แกร่งทนต่อความร้อน การกัดกร่อน สึกกร่อนใช้ในบริเวณที่มีไอน้ำร้อนและสายฝังซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

รหัสสินค้า
10-DGF-N-15A
10-DGF-N-20A
10-DGF-N-25A
10-DGF-N-32A
10-DGF-N-40A
10-DGF-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)

฿ 2,134.50

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)8512270

฿ 2,293.54

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)9512580

฿ 3,233.25

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)11014690

฿ 4,409.39

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)130160100

฿ 5,806.26

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)150180115

฿ 7,195.86

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)2B (50 A)180198135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ FCD-S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 :: 220 วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) 1.4
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและก๊าซและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) 1.0