1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ แบบยึดอยู่กับที่ สำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม รุ่น HLK

ลูกล้อ แบบยึดอยู่กับที่ สำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม รุ่น HLK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,483.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม กำหนดทิศทาง แบบยึดอยู่กับที่ ซึ่งมีล้อหลายประเภทให้เลือก ในหมายเลขรุ่นเดียวกัน

รหัสสินค้า
HLETK2.50-4-AL
HLETK2.50-4-BS
HLETK2.50-4-FO
HLETK3.00-4-AL
HLETK3.00-4-BS
HLETK3.00-4-FO
HLK2.00-4-BLACK
HLK2.00-4-GRAY
HLK2.50-4-AL
HLK2.50-4-BS
HLK2.50-4-FO
HLK3.00-4-AL
HLK3.00-4-BS
HLK3.00-4-FO
HLK3.50-5-AL
HLK3.50-5-BS
HLK3.50-5-FO
HLK8X3.00-4-AL
HLK8X3.00-4-FO
HLK61/2X2-3-BLACK
HLK61/2X2-3-GRAY
HLK61/2X2-3-PU
HLK61/2X2-4-BLACK
HLK61/2X2-4-GRAY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
สเปค ล้อ
(ก.)
ความกว้างของยาง น้ำหนัก

฿ 5,308.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 29080.01 ถึง 140.00100112631581202022060Airless / Solid Tire604430

฿ 5,016.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 29280.01 ถึง 140.0085112631581202022565Tire Made by Bridgestone653300

฿ 3,308.33

HLETK2.50-4-FO-BLACK 1 ชิ้น ขอราคา 28980.01 ถึง 140.0085112631581202021862Tire Made by Overseas Maker623210

฿ 7,591.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 30480.01 ถึง 140.00130112631581202024873Airless / Solid Tire735590

฿ 5,283.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 30680.01 ถึง 140.00110112631581202025382Tire Made by Bridgestone823570

฿ 3,650.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 30580.01 ถึง 140.00110112631581202025076Tire Made by Overseas Maker763460

฿ 3,433.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 26035.01 ถึง 80.0080112631511022021050ล้อ สีดำ502860

฿ 3,433.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 26035.01 ถึง 80.0080112631511022021050ล้อ สีเทา502860

฿ 5,575.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 29080.01 ถึง 140.00100140802001402022060Airless / Solid Tire605480

฿ 5,283.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 29280.01 ถึง 140.0085140802001402022565Tire Made by Bridgestone654350

฿ 3,958.33

HLK2.50-4-FO-GRAY 1 ชิ้น ขอราคา 28980.01 ถึง 140.0085140802001402021862Tire Made by Overseas Maker624260

฿ 7,858.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 30480.01 ถึง 140.00130140802001402024873Airless / Solid Tire736640

฿ 5,550.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 30680.01 ถึง 140.00110140802001402025382Tire Made by Bridgestone824620

฿ 3,916.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 30580.01 ถึง 140.00110140802001402025076Tire Made by Overseas Maker764510

฿ 12,016.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 367140.01 ถึง 220.00200160902201502528690Airless / Solid Tire909980

฿ 6,591.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 371140.01 ถึง 220.00160160902201502529590Tire Made by Bridgestone906650

฿ 5,358.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 367140.01 ถึง 220.00160160902201502528690Tire Made by Overseas Maker906650

฿ 5,700.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 28580.01 ถึง 140.00100140802001402021065Airless / Solid Tire655390

฿ 5,300.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 28980.01 ถึง 140.0085140802001402021867Tire Made by Overseas Maker674190

฿ 2,483.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 21035.01 ถึง 80.006010056127871217551ล้อ สีดำ511260

฿ 2,483.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 21035.01 ถึง 80.006010056127871217551ล้อ สีเทา511260

฿ 2,483.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 21335.01 ถึง 80.006010056127871218151PU Type Airless Tire (Foaming Urethane)511410

฿ 3,325.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 23735.01 ถึง 80.0080112631511022017540ล้อ สีดำ402810

฿ 3,325.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 23735.01 ถึง 80.0080112631511022017540ล้อ สีเทา402810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing