(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ แบบหมุนได้ พร้อมยาง สำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม ใช้โดยทั่วไปในการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสิ่งของ
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ สำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งมีล้อหลายประเภทให้เลือก ในหมายเลขรุ่นเดียวกัน
· มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ
· ใช้ยางสำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม ที่มีระบบนิวแมติก และดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· มี 11 แบบ สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ ⌀175 ถึง ⌀295 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 175 ถึง 295 mm)
· นอกจากนี้ยังมียางกันรอยเจาะที่ทำให้ไม่แบนอีกด้วย
[การใช้งาน]
·โดยทั่วไปใช้สำหรับ เคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ
· สำหรับการเคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ ที่ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | ประเภท รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | สเปค ล้อ (ก.) | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,983.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 290 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 220 | 60 | 58 | Airless / Solid Tire | 5650 | ||
฿ 5,691.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 292 | 80.01 ถึง 140.00 | 85 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 225 | 65 | 58 | Tire Made by Bridgestone | 4520 | ||
฿ 3,983.33 | HLETJ2.50-4-FO-BLACK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 289 | 80.01 ถึง 140.00 | 85 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 218 | 62 | 58 | Tire Made by Overseas Maker | 4430 | ||
฿ 8,266.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 304 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 248 | 73 | 58 | Airless / Solid Tire | 6810 | ||
฿ 5,950.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 306 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 253 | 82 | 58 | Tire Made by Bridgestone | 4780 | ||
฿ 4,316.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 305 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 250 | 76 | 58 | Tire Made by Overseas Maker | 4680 | ||
฿ 4,016.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | ล้อ สีดำ | 3490 | ||
฿ 4,016.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 210 | 50 | 58 | ล้อ สีเทา | 3490 | ||
฿ 6,508.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 290 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 220 | 60 | 71 | Airless / Solid Tire | 6050 | ||
฿ 6,216.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 292 | 80.01 ถึง 140.00 | 85 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 225 | 65 | 71 | Tire Made by Bridgestone | 4920 | ||
฿ 4,508.33 | HLJ2.50-4-FO-BLACK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 289 | 80.01 ถึง 140.00 | 85 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 218 | 62 | 71 | Tire Made by Overseas Maker | 4830 | ||
฿ 8,791.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 304 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 248 | 73 | 71 | Airless / Solid Tire | 7210 | ||
฿ 6,475.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 306 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 253 | 82 | 71 | Tire Made by Bridgestone | 5190 | ||
฿ 4,841.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 305 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 250 | 76 | 71 | Tire Made by Overseas Maker | 5080 | ||
฿ 12,775.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 367 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | รูกลม | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 286 | 90 | 71 | Airless / Solid Tire | 10440 | ||
฿ 7,358.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 371 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | รูกลม | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 295 | 90 | 71 | Tire Made by Bridgestone | 7110 | ||
฿ 6,125.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 367 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | รูกลม | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 286 | 90 | 71 | Tire Made by Overseas Maker | 7110 | ||
฿ 6,633.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 285 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 210 | 65 | 71 | Airless / Solid Tire | 5960 | ||
฿ 6,225.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 289 | 80.01 ถึง 140.00 | 85 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 218 | 67 | 71 | Tire Made by Overseas Maker | 4760 | ||
฿ 2,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 210 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 12 | 175 | 51 | 45 | ล้อ สีดำ | 1500 | ||
฿ 2,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 210 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 12 | 175 | 51 | 45 | ล้อ สีเทา | 1500 | ||
฿ 2,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 213 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 12 | 181 | 51 | 45 | PU Type Airless Tire (Foaming Urethane) | 1650 | ||
฿ 3,908.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 237 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 175 | 40 | 58 | ล้อ สีดำ | 3440 | ||
฿ 3,908.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 237 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 175 | 40 | 58 | ล้อ สีเทา | 3440 | ||
฿ 2,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 210 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 100 | 56 | 128 | 98 | 12 | 175 | 51 | 45 | ล้อ สีดำ | 1490 | ||
฿ 2,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 210 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 100 | 56 | 128 | 98 | 12 | 175 | 51 | 45 | ล้อ สีเทา | 1490 | ||
฿ 2,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 213 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | รูกลม | 100 | 56 | 128 | 98 | 12 | 181 | 51 | 45 | PU Type Airless Tire (Foaming Urethane) | 1640 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง