1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ขายึดอยู่กับที่สแตนเลส พร้อมเบรก รุ่น KABZ ขนาด 130 mm (PKABZ-130)

GIF CASTER

ลูกล้อ ขายึดอยู่กับที่สแตนเลส พร้อมเบรก รุ่น KABZ ขนาด 130 mm (PKABZ-130)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ประกอบด้วย สต๊อปเปอร์ สำหรับหยุดการหมุนของล้อ ที่ทำจากฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมด ยกเว้น แหนบ

รหัสสินค้า
PKABZ-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 3,691.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Spindle sleeve

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 177 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 100
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 56 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 137 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 93
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 130 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ ขวา สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKABZ-130 ในชุด ลูกล้อ ขายึดอยู่กับที่สแตนเลส พร้อมเบรก รุ่น KABZ ขนาด 130 mm

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CRKABZ-130
PBDKABZ-130
PBKABZ-130
PNAKABZ-130
PNDKABZ-130
PNKABZ-130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 4,041.66

1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี42Steel bearing

฿ 5,058.33

1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น42Stainless steel bearing

฿ 3,958.33

1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น42Steel bearing

฿ 3,450.00

1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Spindle sleeve

฿ 4,691.66

1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00145[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Stainless steel bearing

฿ 3,550.00

1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00145[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Steel bearing