(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ ที่หยุดการหมุนของ ล้อคุณสมบัติมีน้ำหนักเบากว่า ลูกล้อ จากซีรีส์อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CRKABZ-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,814.53 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 35 | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 144 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 80 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 45 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 115 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 80 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 12 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 100 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ | ขวา | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRKABZ-100 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ ลูกล้อ สเตนเลส (มี สต๊อปเปอร์ หมุน) KABZ ชนิดขนาด 100 mm
รหัสสินค้า |
---|
PBDKABZ-100 |
PBKABZ-100 |
PKABZ-100 |
PNAKABZ-100 |
PNDKABZ-100 |
PNKABZ-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,155.48 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 35 | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,533.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 35 | Steel bearing | ||
฿ 2,361.28 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 35 | Spindle sleeve | ||
฿ 2,441.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 3,083.84 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,491.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง