1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น JB (เบรกคู่) ขนาด 150 mm

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น JB (เบรกคู่) ขนาด 150 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,891.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับบรรทุกน้ำหนักขนาดกลางนี้ เป็นแบบหมุน ที่ติดตั้งพร้อมเบรก ที่จะหยุดล้อ และฮาร์ดแวร์ไม่ให้หมุนพร้อมกัน

รหัสสินค้า
CRJB-150
PBDJB-150
PBJB-150
PJB-150
PNAJB-150
PNDJB-150
PNJB-150
PNUAJB-150
PNUDJB-150
PNUJB-150
SJB-150
SRJB-150
SUIEJB-150
SUIJB-150
UWAJB-150
UWBDJB-150
UWBJB-150
UWBSDJB-150
UWBSJB-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 2,700.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี45Steel bearing

฿ 3,591.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45Stainless steel bearing

฿ 2,450.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45Steel bearing

฿ 2,166.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45Spindle sleeve

฿ 2,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00140[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Spindle sleeve

฿ 3,358.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00175[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Stainless steel bearing

฿ 2,100.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00175[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Steel bearing

฿ 2,675.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Spindle sleeve

฿ 3,891.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Stainless steel bearing

฿ 2,841.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Steel bearing

฿ 1,891.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน45Steel bearing

฿ 2,658.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน45Steel bearing

฿ 5,583.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต38Steel bearing

฿ 2,675.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Steel bearing

฿ 6,083.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น40Spindle sleeve

฿ 9,333.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น40Stainless steel bearing

฿ 7,666.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น40Steel bearing

฿ 7,250.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Stainless steel bearing

฿ 5,283.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 198 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 90
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 90 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 120 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 120
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 150 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 45
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ ขวา สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป