1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดอยู่กับที่ รุ่น K ขนาด 75 mm (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดอยู่กับที่ รุ่น K ขนาด 75 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ รุ่นมาตรฐาน สำหรับงานปานกลางที่สามารถทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรงได้

รหัสสินค้า
CRK-75
PBDK-75
PBK-75
PK-75
PNAK-75
PNDK-75
PNK-75
PNUAK-75
PNUDK-75
PNUK-75
SK-75
SRK-75
SUIEK-75
SUIK-75SALE
UWAK-75
UWBDK-75
UWBK-75
UWBSDK-75
UWBSK-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 866.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -35.01 ถึง 80.0080[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี32Steel bearing

฿ 1,416.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น32Stainless steel bearing

฿ 675.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น32Steel bearing

฿ 500.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น32Spindle sleeve

฿ 475.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -35.01 ถึง 80.0070[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Spindle sleeve

฿ 1,291.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -35.01 ถึง 80.0070[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Stainless steel bearing

฿ 525.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -35.01 ถึง 80.0070[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Steel bearing

฿ 750.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -35.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Spindle sleeve

฿ 1,516.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Stainless steel bearing

฿ 883.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Steel bearing

฿ 533.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -35.01 ถึง 80.0080[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Steel bearing

฿ 783.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -35.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน32Steel bearing

฿ 1,850.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์80.01 ถึง 140.00120[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต32Steel bearing

฿ 816.66

฿ 490.16

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -80.01 ถึง 140.00120[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Steel bearing

฿ 1,300.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น24Spindle sleeve

฿ 3,041.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น24Stainless steel bearing

฿ 1,891.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น24Steel bearing

฿ 2,908.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น26Stainless steel bearing

฿ 1,966.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น26Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 101 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 63
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 40 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 91 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 68
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 10 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 75 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป