(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "ชุดล้อยาง " มีการใช้โช้ค เพื่อรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและใช้งานง่าย
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 250 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 220.01 ถึง 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) | 245 | วัสดุ ล้อ | ยาง |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 112 |
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 112 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 140 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 140 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 200 | ความเยื้องศูนย์ G(มิลลิเมตร) | 58 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)(มิลลิเมตร) | 56 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-200WJ ในชุด ลูกล้อเป็น (ลูกล้อยาง) รับโหลดขนาดกลาง รุ่น G-WJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง