1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกล้อสำหรับโหลดปานกลาง, ล้อรุ่น P-WJ Model Logllan (ยูรีเทน) พร้อมตัวยึดแบบหมุนได้และตัวล็อคคู่ (รหัสสินค้า)

INO CASTERS

ลูกล้อสำหรับโหลดปานกลาง, ล้อรุ่น P-WJ Model Logllan (ยูรีเทน) พร้อมตัวยึดแบบหมุนได้และตัวล็อคคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 793.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · "ซีรีส์ Long-Run Wheel" พร้อมคุณสมบัติทนน้ำมันและทนการเสียดสีดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
P-250WJS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
ประเภท รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ G
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,966.11

INO CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน -305485.01 ถึง 750.00490รูกลม1251251601602507190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุ ล้อ Loglan (ยูรีเทน)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-250WJS ในชุด ลูกล้อสำหรับโหลดปานกลาง, ล้อรุ่น P-WJ Model Logllan (ยูรีเทน) พร้อมตัวยึดแบบหมุนได้และตัวล็อคคู่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
P-100WJS
P-130WJS
P-150WJS
P-200WJS
P-75WJS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
ประเภท รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ G
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,344.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10144140.01 ถึง 220.00176.4หลุมเจาะรู70(73)70(73)95951003543

฿ 1,311.87

1 ชิ้น 3 วัน 10177220.01 ถึง 320.00245หลุมเจาะรู79(82)79(82)1051051304052

฿ 1,428.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198220.01 ถึง 320.00294หลุมเจาะรู87(93)87(93)1201201504556

฿ 2,163.48

1 ชิ้น 3 วัน 10250320.01 ถึง 485.00392รูกลม1121121401402005856

฿ 793.69

1 ชิ้น 12 วัน 1010080.01 ถึง 140.00117.6รูกลม636381817523.536