1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย Loglan (ยูรีเทน), รับโหลดปานกลาง, รุ่น P-WK (รหัสสินค้า)

ลูกล้อตาย Loglan (ยูรีเทน), รับโหลดปานกลาง, รุ่น P-WK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · "ซีรีย์ ล้อ ระยะยาว" ด้วย ทนน้ำมัน ที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานต่อการเสียดสี

รหัสสินค้า
P-75WK
P-100WKSALE
P-130WK
P-150WKSALE
P-200WK
P-250WK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
ประเภท รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)
(มิลลิเมตร)

฿ 629.00

INO CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 1010080.01 ถึง 140.00117.6รูกลม634095727536

฿ 624.91

฿ 496.12

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10144140.01 ถึง 220.00176.4หลุมเจาะรู75(80)40(45)1158010043

฿ 1,279.00

INO CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 10177220.01 ถึง 320.00245หลุมเจาะรู95(100)53(56)1379313052

฿ 1,067.34

฿ 901.16

INO CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198220.01 ถึง 320.00294หลุมเจาะรู95(100)53(56)1379315056

฿ 1,386.32

CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 10250320.01 ถึง 485.00392หลุมเจาะรู107(112)60(63)15110220056

฿ 4,527.77

INO CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน 10305485.01 ถึง 750.00490รูกลม1408020014025090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ Loglan (ยูรีเทน)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง