(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · "ซีรีย์ ล้อ ระยะยาว" ด้วย ทนน้ำมัน ที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานต่อการเสียดสี
รหัสสินค้า |
---|
P-100WK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | ประเภท รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.91 ฿ 496.12 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 43 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | Loglan (ยูรีเทน) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-100WK ในชุด ลูกล้อตาย Loglan (ยูรีเทน), รับโหลดปานกลาง, รุ่น P-WK
รหัสสินค้า |
---|
P-130WK |
P-150WK |
P-200WK |
P-250WK |
P-75WK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | ประเภท รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | หลุมเจาะรู | 95(100) | 53(56) | 137 | 93 | 130 | 52 | ||
฿ 1,067.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | หลุมเจาะรู | 95(100) | 53(56) | 137 | 93 | 150 | 56 | ||
฿ 1,386.32 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | หลุมเจาะรู | 107(112) | 60(63) | 151 | 102 | 200 | 56 | ||
฿ 4,527.77 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | รูกลม | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 90 | ||
฿ 629.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 36 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง