1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISC-10 (บอดี้หลักเป็นเรซิ่น) (รหัสสินค้า)

IGC BALL TRANSFER ISC-10

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISC-10 (บอดี้หลักเป็นเรซิ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,178.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับการใช้งานในคลีนรูม สามารถเลือกประเภทวัสดุเรซิ่นให้เหมาะกับการใช้งานได้
· DuPont™ และ Vespel ® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Du Pont
· ISC ข้อกำหนดการทำความสะอาดมาตรฐานของแม่พิมพ์คือแพ็คสะอาด แต่การทำความสะอาดอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
ISC-10V1C-V1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ลูกหลัก ลูกย่อย ตัวเครื่อง

฿ 10,768.39

IGC BALL TRANSFER ISC-10 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[พลาสติก] Vespel® SP[พลาสติก] Vespel® SPเซรามิกสีน้ำตาล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 1.0 ถึง 10.0
โหลดใช้งาน(N) 9.8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 15 ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 9.53(3/8)
การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISC-10V1C-V1 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISC-10 (บอดี้หลักเป็นเรซิ่น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISC-10JS-J
ISC-10P1S-F
ISC-10P1S-J
ISC-10V1S-F
ISC-10V1S-J
ISC-10V1S-P1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ ลูกหลัก ลูกย่อย ตัวเครื่อง

฿ 1,178.79

1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] POM[พลาสติก] UHMWPEสแตนเลสโปร่งแสง (สีขาว)

฿ 1,868.15

1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] 3F[พลาสติก] PEEKสแตนเลสโปร่งแสง (สีขาว)

฿ 1,431.48

1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] POM[พลาสติก] PEEKสแตนเลสโปร่งแสง (สีขาว)

฿ 3,109.00

1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] 3F[พลาสติก] Vespel® SPสแตนเลสโปร่งแสง (สีขาว)

฿ 2,385.17

1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] POM[พลาสติก] Vespel® SPสแตนเลสโปร่งแสง (สีขาว)

฿ 2,819.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[พลาสติก] PEEK[พลาสติก] Vespel® SPสแตนเลสสีครีม