(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการใช้งานในคลีนรูม สามารถเลือกประเภทวัสดุเรซิ่นให้เหมาะกับการใช้งานได้
· DuPont™ และ Vespel ® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Du Pont
· ISC ข้อกำหนดการทำความสะอาดมาตรฐานของแม่พิมพ์คือแพ็คสะอาด แต่การทำความสะอาดอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 1.0 ถึง 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดใช้งาน(N) | 9.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 15 | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 9.53(3/8) |
การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISC-10V1S-F ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISC-10 (บอดี้หลักเป็นเรซิ่น)
รหัสสินค้า |
---|
ISC-10JS-J |
ISC-10P1S-F |
ISC-10P1S-J |
ISC-10V1S-J |
ISC-10V1S-P1 |
ISC-10V1S-U1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ลูกหลัก | ลูกย่อย | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,178.79 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] POM | [พลาสติก] UHMWPE | สแตนเลส | โปร่งแสง (สีขาว) | ||
฿ 1,868.15 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] 3F | [พลาสติก] PEEK | สแตนเลส | โปร่งแสง (สีขาว) | ||
฿ 1,431.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] POM | [พลาสติก] PEEK | สแตนเลส | โปร่งแสง (สีขาว) | ||
฿ 2,385.17 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] POM | [พลาสติก] Vespel® SP | สแตนเลส | โปร่งแสง (สีขาว) | ||
฿ 2,819.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | [พลาสติก] Vespel® SP | สแตนเลส | สีครีม | |
฿ 2,953.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] UHMWPE | [พลาสติก] Vespel® SP | สแตนเลส | โปร่งแสง (สีขาว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง