1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดับเบิลกด ข้อต่อสามทางที พร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยสำหรับ ท่อสเตนเลส (รหัสสินค้า)

ดับเบิลกด ข้อต่อสามทางที พร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยสำหรับ ท่อสเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 769.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อสเตนเลส ที่มี ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ที่ใช้ วัสดุ กระบวนการซีล

รหัสสินค้า
WP-T-13
WP-T-20
WP-T-20X13
WP-T-25
WP-T-25X13
WP-T-25X20
WP-T-30
WP-T-30X13
WP-T-30X20
WP-T-30X25
WP-T-40
WP-T-40X13
WP-T-40X20
WP-T-40X25
WP-T-40X30
WP-T-50
WP-T-50X13
WP-T-50X20
WP-T-50X25
WP-T-50X30
WP-T-50X40
WP-T-60
WP-T-60X20
WP-T-60X25
WP-T-60X30
WP-T-60X40
WP-T-60X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (su) 2

฿ 769.99

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-13-

฿ 818.25

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-20-

฿ 1,010.05

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที2013

฿ 981.51

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-25-

฿ 1,214.87

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที2513

฿ 1,216.11

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที2520

฿ 1,539.98

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-30-

฿ 1,792.64

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที3013

฿ 1,794.50

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที3020

฿ 1,796.83

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที3025

฿ 2,004.81

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-40-

฿ 2,342.68

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที4013

฿ 2,344.54

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที4020

฿ 2,345.93

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที4025

฿ 2,357.40

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที4030

฿ 2,224.35

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-50-

฿ 2,485.79

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที5013

฿ 2,487.65

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที5020

฿ 2,488.73

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที5025

฿ 2,500.04

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที5030

฿ 2,510.43

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที5040

฿ 2,893.23

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-60-

฿ 3,058.53

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที6020

฿ 3,066.59

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที6025

฿ 3,075.58

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที6030

฿ 3,089.53

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที6040

฿ 3,093.25

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันข้อต่อสามทางที6050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง สวมอัดพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัย หน่วยสั่ง 1